More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para cobrir completamente a abertura da base no caso dos armários CM ou a abertura superior das bases do TopConsole System quando utilizadas individualmente. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Pintura texturizada |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Dimensões: | Altura: 24,5 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: Base do TopConsole System TP Largura: = 1.000 mm Profundidade: = 400 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Grau de proteção NEMA: | NEMA 12 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 6,6 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177501577 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | CM Placa de cobertura, para TP, para LP: 1000x400 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN
|
---|