Descrição
No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Material: chapa de aço pintada.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Sua instalação posterior é muito simples. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Pintura eletrostática a pó texturizada |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Nota: |
Em instalações externas, em geral recomendamos instalar este teto para proteção contra chuva e incidência de raios UV sobre a caixa/o armário e/ou sobre o vão livre entre a porta e a caixa/o armário As verificações dos graus de proteção IP para a proteção da água (2º. dígito característico de acordo com a IEC 60 529) não equivalem às de um armário exterior ou em condições semelhantes Dependendo das condições do ambiente, é necessário implementar medidas adicionais |
Adequado para: |
Tipo de caixa: CM Largura: = 600 mm Profundidade: = 400 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 6,45 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177526242 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27189272 |
Descrição do produto: | CM TEJADILLO/Ventilador 600x400 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|