More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para fazer a ligação entre a unidade de processamento e os sensores III, as unidades III e as unidades de controle III do CAN Bus e entre esses componentes. As versões com diferentes medidas de comprimento possibilitam adaptar o sistema CMC III a várias aplicações, formando uma estrutura personalizada. |
---|---|
Aplicações: |
Conexão das unidades CAN Bus. Transmissão de informações e energia de cada uma das unidades da rede CAN Bus. |
Comprimento: | 1 m |
Dimensões: | Comprimento: 1 m |
Interfaces/conexões: | Conector (tipo): RJ45RJ45 |
Faixa de temperatura de serviço: | 0 °C...55 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação): | 5...95 % |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0.046 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 85444290 |
EAN: | 4028177659421 |
ETIM 7.0: | EC000313 |
ECLASS 8.0: | 27189253 |
Descrição do produto: | CMC III CAN-Bus Connection cable RJ45 1m |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Graphics:
DE
|
---|