More on the product
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Modelo: | Sensor de temperatura/umidade |
---|---|
Descrição do produto: | Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus. |
Vantagens: |
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus. |
Aplicações: |
Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil. Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI. |
Funcionamento: |
As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT O sensor de temperatura/umidade CMC III monitora a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar dentro do armário O sensor possui um sensor de temperatura e um sensor de umidade relativa do ar integrados |
Material: |
Plástico Placa frontal: lisa Caixa: texturizada |
Cor: |
Lado da frente: RAL 9005 Caixa: RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Sensor Placa de montagem Inclui material de fixação Sensor de temperatura/umidade |
Conexão com a rede CAN Bus: | Direto |
Interfaces: | 2 x RJ45 CAN Bus |
Quantidade de terminais por interface IoT (máx.): | 32 |
Quantidade de terminais por PU Compact (máx.): | 4 |
Quantidade de terminais por PU (máx.): | 32 |
Quantidade de terminais por PDU (máx.): | 16 |
Método de medição: |
Chip sensor de temperatura Chip sensor de umidade |
Dimensões: |
Largura: 80 mm Altura: 30 mm Profundidade: 40 mm |
Faixa de temperatura de serviço: | 0 °C...55 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação): | 5...95 % |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0.206 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 90268020 |
EAN: | 4028177659490 |
ETIM 7.0: | EC002627 |
ECLASS 8.0: | 27189253 |
Descrição do produto: | CMC III SENSOR DE TEMPERATURA / UMIDADE |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Graphics:
DE
|
---|---|
Documentation: |