More on the product
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Modelo: | Detector de fumaça |
---|---|
Descrição do produto: | Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus. |
Vantagens: |
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus. |
Aplicações: |
Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil. Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI. |
Funcionamento: |
As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT O detector de fumaça CMC III é montado na parte superior do armário O sensor monitora se o ar no interior do armário contém partículas de fumaça |
Material: | Plástico |
Cor: |
Armário: branco Cantoneiras de fixação: RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
Sensor Placa de montagem Inclui material de fixação Cantoneiras de montagem Inclui material de fixação |
Conexão com a rede CAN Bus: | Direto |
Interfaces: | 2 x RJ45 CAN Bus |
Quantidade de terminais por interface IoT (máx.): | 32 |
Quantidade de terminais por PU Compact (máx.): | 4 |
Quantidade de terminais por PU (máx.): | 32 |
Quantidade de terminais por PDU (máx.): | 16 |
Método de medição: | Fotodiodo com pino de silicone / LED infravermelho GaAs |
Dimensões: | Altura: 60 mm |
Faixa de temperatura de serviço: | 5 °C...45 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação): | 5...95 % |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,58 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 85311095 |
EAN: | 4028177695818 |
ETIM 7.0: | EC002627 |
ECLASS 8.0: | 27189253 |
Descrição do produto: | DK CMC III Sensor de fumo |