Descrição
Para separar determinados compartimentos do armário. Através da simetria do sistema de quadros, a divisória também pode ser montada no lado de trás.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para separar determinados compartimentos do armário. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação. Devido à simetria do quadro do armário e de acordo com as respectivas dimensões, as divisórias também podem ser montadas no lado de trás. |
---|---|
Aplicações: | Encaixes nos cantos e no meio das laterais possibilitam a utilização de cantoneiras e peças para montagem modular, mesmo com uma divisória montada. |
Material: | Chapa de aço de 1,5 mm |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TS 8 Altura: = 1.800 mm Profundidade: = 400 mm |
Instalações possíveis: |
A montagem é feita no nível de fixação externo O nível interno permanece livre para as demais instalações |
Indicação de montagem: | A divisória também pode ser montada no lado de trás. Desta forma, por exemplo, os conversores de frequência para dissipar o calor podem ser montados em uma divisória com os dissipadores de calor voltados para o lado de fora e serem protegidos/blindados com uma chapa de cobertura. |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 54 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 8,15 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177208780 |
ETIM 7.0: | EC002525 |
ECLASS 8.0: | 27182102 |
Descrição do produto: | TS PAINEL DIVIS. LATER. 1800X400 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN
|
---|