Descrição
Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | para o nível de montagem interno |
---|---|
Descrição do produto: | Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar. |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui parafusos de fixação |
Comprimento: | 590 mm |
Instalações possíveis: |
No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar |
Indicação de montagem: | Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX SE TP PC IW Adequado para largura/profundidade: 600 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 2.648 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177212091 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | TS CHASSIS DE SISTEMA 17X73 - 600mm |