Descrição
Para a montagem no perfil de armário vertical TS do nível de montagem externo, no perfil de armário horizontal TS e no trilho para montagem na base para CM.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Simplesmente encaixar e fixar com um parafuso. A tecnologia de encaixe facilita consideravelmente a montagem e a desmontagem. Somente é necessário fixar em um dos lados |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Escopo de fornecimento: | Inclui parafusos de fixação |
Instalações possíveis: |
No perfil vertical de armários TS e VX SE no nível de montagem externo No perfil horizontal de armários TS e VX SE No trilho para montagem na base para TP |
Nota: | O escopo de fornecimento de armários com placa de montagem já inclui 2 trilhos de montagem. |
Adequado para: | Adequado para largura/profundidade: 400 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 1.656 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177213081 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | TS Trilho de montagem |