Descrição
Montado diretamente na superfície interna (por exemplo, teto), oferece suporte para equipamentos pesados. Montado na lateral ou atrás, permite que o armário seja parafusado com segurança na máquina.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | para o nível de montagem interno |
---|---|
Descrição do produto: | Montado diretamente na superfície interna (por exemplo, teto), oferece suporte para equipamentos pesados. Montado na lateral ou atrás, permite que o armário seja parafusado com segurança na máquina. O perfil duplo com 11 linhas de orifícios oferece diversas possibilidades para a montagem interna. |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Instalações possíveis: | No perfil vertical e horizontal de armários TS e VX SE |
Adequado para: |
Tipo de caixa: o nível de montagem interno Adequado para largura/profundidade: 500 mm |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 2.612 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177267053 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | TS CHASIS MONTAJE, UE=2PZAS |