Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 15.01.2019
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de racks e armários VX, VX IT, VX SE e caixas AX em plástico 8617120
Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de racks e armários VX, VX IT, VX SE e caixas AX em plástico 8617120
Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico
Close
Descrição
Para a instalação de equipamentos pesados, com orifícios de fixação. Possibilidades de montagem no perfil vertical do armário TS.
More on the product
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Para a instalação de equipamentos pesados, com orifícios de fixação. |
---|---|
Material: | Chapa de aço de 3,0 mm |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui parafusos de fixação |
Instalações possíveis: |
No perfil vertical de armários TS e VX SE Com orifícios redondos de 9 mm em intervalos de 25 mm em todo o contorno Para a montagem de trilhos de suporte, sistemas de trilhos de suporte, trilhos com perfil em C 30/15, guias para fixação de cabos (perfil angular) e instalações próprias |
Nota: | Junto com a porca de encaixe, especialmente adequado para conexões dinâmicas |
Adequado para: | Adequado para largura/profundidade: 500 mm |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 1.668 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177429130 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | TS CARRIL MONTAGEM25X38 |