Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico
Model No. 8617.160
Product Lifecycle
Active
Descrição
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos. |
---|---|
Vantagens: |
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar Esquema de perfurações nos quatro lados Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Opções de montagem do VX: | In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level |
Opções de montagem do VX SE: | In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base |
Opções de montagem da AX: | In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 5,12 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177829169 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 1200 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|