Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Model No. 8620.032
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 02.01.2020
O item foi substituído pelo item 8640032
Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
O item foi substituído pelo item 8640032
Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Close
Descrição
Os acabamentos são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira. O acabamento pode ser instalado entre dois armários montados em módulos para estabilizar as cantoneiras da base soleira. Os acabamentos com 100 mm de altura também podem ser instalados na base soleira com 200 mm de altura e combinados com outros acabamentos.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Dimensões: | Altura: 100 mm |
Adequado para: | Profundidade: = 500 mm |
Peso/embalagem: | 1,36 kg |
Emb.: | 2 unid. |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177922198 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | Acabamento lateral para base soleira VX, A: 100 mm, para P: 500 mm, chapa de aço |
Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Model No.
Close