Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Model No. 8640.022
Product Lifecycle
Limited
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 31.03.2024
O item foi substituído pelo item 8660022
Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros novo modelo
O item foi substituído pelo item 8660022
Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros novo modelo
Close
Descrição
Cantoneiras altamente resistentes da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamento. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo em plástico.
More on the product
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Cantoneiras altamente resistentes da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamento. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo em plástico. |
---|---|
Material: |
Cantoneira da base soleira: chapa de aço Acabamentos para base soleira: chapa de aço Cobertura de canto e módulo: plástico |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
4 cantoneiras da base soleira com 200 mm de altura 4 coberturas de canto 4 coberturas de módulo 1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm 2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura Inclui material de fixação |
Nota: | Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira |
Dimensões: | Altura: 200 mm |
Adequado para: | Largura: = 600 mm |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Peso/embalagem: | 7,84 kg |
Emb.: | 2 unid. |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177958869 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | Cantoneira da base soleira VX com acabamento dianteiro e traseiro, A: 200 mm, para L: 600 mm, chapa de aço |
Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Model No.
Close