Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Model No. 8640.046
Product Lifecycle
Limited
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 31.03.2024
O item foi substituído pelo item 8660046
Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
O item foi substituído pelo item 8660046
Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Close
Descrição
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Dimensões: | Altura: 200 mm |
Adequado para: | Profundidade: = 1.200 mm |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Peso/embalagem: | 6,7 kg |
Emb.: | 2 unid. |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177959071 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | Acabamento lateral para base soleira VX, A: 200 mm, para P: 1200 mm, chapa de aço |
+ Approvals
Approvals: |
---|
Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Model No.
Close