Peça para fixação no piso para o sistema de base soleira VX, chapa de aço (novo modelo) e aço inoxidável
Model No. 8660.100
Product Lifecycle
Active
Descrição
Para fixação da base soleira no piso sem necessidade de deslocar o armário ou a combinação de montagem modular de armários.
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Dados técnicos: | Para parafusos de fixação com até 12 mm de Ø |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Nota: |
Aplicação possível com VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP com sistema de base soleira VX Verificar a capacidade de carga do respectivo piso |
Peso/embalagem: | 1,39 kg |
Emb.: | 10 unid. |
Adequado para: | para o sistema de base soleira VX, chapa de aço (novo modelo) e aço inoxidável |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177984677 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | VX Peça para fixação do sistema de base soleira VX no piso, chapa de aço |