Chapas para entrada de cabos para montagem em armários TS, SE e PC
Model No. 8800.120
Product Lifecycle
Active
Descrição
Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.
More on the product
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Uma introdução segura dos cabos, juntamente com as ilhós de guia de cabo, anéis isolantes. É montada em das chapas de base padrão. |
---|---|
Vantagens: |
Especialmente adequado para cabos com diâmetros diferentes Devido à simetria dos armários, as chapas para entrada de cabos também podem ser montadas na profundidade dos armários com as respectivas medidas, à esquerda ou à direita, de forma semelhante às chapas de base |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Quantidade de recortes: | 6 |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TS: = 1.200 mm Tipo de caixa: SE |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 2.176 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177212497 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | TS Chapa p/entrada cabos |