More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para a vedação da entrada dos cabos na abertura da base. |
---|---|
Vantagens: |
Especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro Se a chapa de montagem for montada na posição mais funda do armário, os cabos podem ser introduzidos diretamente, sem necessidade de manter raios de curvatura amplos |
Dados técnicos: | Perfil de aperto elástico: Corte transversal: 30 x 25 mm |
Aplicações: | Encaixe direto na abertura/bandeja da base e na chapa de base |
Material: |
Perfil em alumínio extrudado Perfil de aperto elástico: Poliuretano |
Escopo de fornecimento: | Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos |
Nota: |
2 unidades são suficientes para a abertura da base de um armário com uma largura de até 800 mm Em armários com largura acima de 1000 mm existem duas aberturas na base. É possível montar 4 unidades por armário |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TS: = 1.200 mm Tipo de caixa: TP |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 no caso de montagem adequada |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 0.432 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 76042990 |
EAN: | 4028177496385 |
ETIM 7.0: | EC002624 |
ECLASS 8.0: | 27189265 |
Descrição do produto: | TS Perfil para entrada de cabos, atrás, para TS, VX SE, TP, para L: 1200 mm |