Ri4Power Beschreibung der Schaltanlagenfeldtypen Leistungsschalterfelder Für die Dimensionierung der Leistungsschalterfelder für offene Leistungsschalter (ACB – Air Circuit Breaker) müssen folgende Parameter bekannt sein: Der Bemessungsstrom des Stromkreises Inc, den der Leistungsschalterabgang unter den gewählten Bedingungen führen können muss Der Bemessungsbelastungsfaktor RDF für diesen Abgang oder die Anlage Die Schutzart des Gehäuses und die Art der Belüftung Die Ausführung des Leistungsschalters: Einschub oder Festeinbau Die Polzahl des Leistungsschalterabgangs (mit geschaltetem oder ungeschaltetem Neutralleiter) Das Fabrikat und die Type des Leistungsschalters Die Einbauposition des Leistungsschalters Die Bemessungsspannung des Stromkreises Die erforderliche Kurzschlussfestigkeit für den Leistungsschalterabgang. Mit dem Bemessungsstrom und dem Bemessungsbelastungsfaktor des Stromkreises, der Schutzart und der Art der Belüftung sowie dem Fabrikat und Typ des Leistungsschalters wird aus den Tabellen 29 – 34 die erforderliche Gerätebaugröße ermittelt. Mit der Auswahl des Gerätes und den weiteren mechanischen Parametern ergibt sich die minimale Größe des Gehäuses für den Leistungsschalterabgang. Auch diese Daten werden in den Tabellen 29 – 34 im Anhang angegeben. Bei Gehäusen mit innerer Formunterteilung ergibt sich über die Bemessungsspannung des Gerätes die minimale Compartmenthöhe (Funktionsraum). Die Einbauposition des Leistungsschalters ist unterteilt in: Position VT (vor der Türe) d. h., das Bedienelement schaut aus der Schaltschranktüre heraus und ermöglicht so die Bedienung des Leistungsschalters, ohne die Schaltschranktüre zu öffnen Position HT (hinter der Türe) bedeutet, dass sich der Leistungsschalter einschließlich der Bedienelemente komplett im Schaltschrank befindet. Daraus resultiert, dass bei einigen Schaltgeräten in Position vor der Türe eine Ausführung in 600 mm Schranktiefe möglich werden, die bei Ausführung hinter der Türe nur in 800 mm tiefen Schränken möglich sind. Eine weitere Restriktion ergibt sich bei Verwendung von Sammelschienensystemen im rückwärtigen Bereich. Durch die vorgezogene Position des Verbindungssatzes vom Haupt-Sammelschienensystem zum Leistungsschalter kann es hier vorkommen, dass einige Ausführungen nur im 800 mm tiefen Schrank realisierbar sind, welche mit Haupt-Sammelschienensystemen im Dach- oder Bodenbereich auch im 600 mm tiefen Schrank möglich wären. Zusätzlich zum Leistungsschalter darf in das Leistungsschalterfeld eine Steuerungs- und Messtechnik mit einer Verlustleistung von max. 50 W installiert werden. Leistungsschalterfelder aus dem Ri4Power Systembaukasten bestehen aus TS 8-Schränken mit formunterteiltem, variablem Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise und weiterem erforderlichen Systemzubehör. Entsprechend den Prüfungen dürfen Leistungsschalter von ABB, Eaton, General Electric, Mitsubishi, Schneider Electric, Siemens und Terasaki verwendet werden. Für die Auswahl der Anschlussquerschnitte gelten die Angaben der Tabellen 29 – 34. Sind hinsichtlich der einzuhaltenden Freiräume seitlich, oberhalb und unterhalb der Leistungsschalter keine besonderen Vorgaben durch Rittal gemacht, so sind die Angaben der Gerätehersteller zu beachten. Der Einbau des Haupt-Sammelschienensystems kann wahlweise im Dachbereich, Bodenbereich, Rückbereich oben, Mitte oder unten erfolgen. Beim Einsatz von Teiltüren sind für den oberen und unteren Abschluss der Moduleinbauten Frontblenden in Schutzart gemäß den technischen Daten vorzusehen. Das Kabelanschlusssystem als Einspeisung bzw. Abgang (3-/4-polig) mit kompaktem, quadratischem Profilquerschnitt, wird treppenförmig unterhalb bzw. oberhalb des Leistungsschalters montiert. Der detaillierte Aufbau der Leistungsschalterfelder ist der jeweils gültigen Ri4Power Montageanleitung zu entnehmen. Hinweis: Tabelle 29 – 34, siehe Seite 80 – 82 2 - 52 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above