Page 54

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Modulares Abgangsfeld Modulare Abgangsfelder werden für den Einbau von Stromkreisen mit Schaltgeräten Energieversorgungsabgängen Steuerungen, Schaltgeräteeinheiten Sicherungsbehafteten Abgängen usw. in verschiedenen Funktionsräumen (Compartments) verwendet. Die Verteilung der Bemessungsströme kann über integrierte Verteilsammelschienensysteme erfolgen. Als Verteilsammelschienensysteme stehen folgende Schienensysteme, siehe nachstehende Tabelle 3, zur Auswahl. Die Bemessungsströme Inc der Verteilsammelschienensysteme sind auch hier wieder von der Schutzart und der Art der Belüftung abhängig. Tabelle 3: Bemessungsstrom Inc des Verteilsammelschienensystems in modularen Abgangsfeldern Schienentyp Mindest-Schrankbreite Bemessungsstrom Inc des Verteilsammelschienensystems 3-polig 4-polig IP 2X zwangsbelüftet IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 zwangsbelüftet IP 54 E-Cu 30 x 5 mm 400 mm 600 mm 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A E-Cu 30 x 10 mm 400 mm 600 mm 800 A 800 A 760 A 800 A 700 A PLS 1600 400 mm 600 mm 1600 A 1600 A 1400 A 1600 A 1300 A Das Verteilsammelschienensystem kann wahlweise im Funktionsraum (Indoor-Ausführung) oder hinter dem Funktionsraum angeordnet werden. Bei der Ausführung Indoor können die Schaltgeräte mittels der RiLine Geräteadaptertechnik unter Beibehaltung der Formunterteilung direkt auf das Sammelschienensystem montiert und angeschlossen werden. Der Zugang zu den Anschlüssen am Adapter und am Schaltgerät ist dabei immer von vorne möglich. Bei der Zusammenstellung der Compartments eines modularen Abgangsfeldes ist zu beachten, dass der maximal zulässige Bemessungsstrom Inc des Verteilsammelschienensystems nicht durch die Summe der gleichzeitig belasteten Abgangsstromkreise, die an diesem Verteilsammelschienensystem angeschlossen sind, überschritten wird. Werden Geräte innerhalb der Compartments eingesetzt, die eine höhere zusätzliche Verlustleistung erzeugen (Frequenzumrichter, Stromrichter etc.), so ist für diese Compartments eine separate Verlustleistungs- und Kühlungsberechnung zu erstellen. Diese Berechnung muss den Nachweis über den Wärmeabtransport durch eine zusätzliche Kühlungseinrichtung erbringen. Der Einbau des Haupt-Sammelschienensystems kann wahlweise im Dachbereich, Bodenbereich, Rückbereich oben oder unten erfolgen. Beim Einsatz von Teiltüren sind für den oberen und unteren Abschluss der Moduleinbauten Frontblenden in Schutzart gemäß den technischen Daten vorzusehen. Der detaillierte Aufbau der modularen Abgangsfelder ist der jeweils gültigen Ri4Power Montageanleitung zu entnehmen. Hinter dem Funktionsraum geführte Sammelschiene Im Funktionsraum geführte Sammelschiene (Indoor) 2 - 54 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above