Page 56

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Lastschaltleistenfeld mit vertikalem Verteilsammelschienensystem für horizontal angeordnete NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und Gerätemodule Die Lastschaltleistenfelder mit vertikalen Verteilschienensystemen sind für die Aufnahme von steckbaren NH-Sicherungs Lastschaltleisten folgender Fabrikate geeignet: ABB, Typ Slimline XR Jean Müller, Typ Sasil Siemens, Typ 3NJ sowie auch Gerätemodule von Jean Müller Das zu verwendende Verteilsammelschienensystem kann mit folgenden Schienenabmessungen, siehe nachstehende Tabelle 4, bestückt werden. Daraus resultierend sind die zugeordneten Bemessungsströme Inc bei einer maximalen Schutzart IP 3X dieses Feldtyps anwendbar: Tabelle 4: Bemessungsstrom Inc und Kurzschlussfestigkeit Icw der vertikalen Verteilsammelschiene im NH-Sicherungs-Lastschaltleistenfeld Abmessung der Sammelschienen Max. Bemessungsstrom Inc Bemessungskurzstromfestigkeit Icw mit Halterabstand 300 mm Bemessungskurzstromfestigkeit Icw mit Halterabstand 500 mm 50 x 10 mm 1000 A 70 kA, 1 Sek. 50 kA, 1 Sek. 60 x 10 mm 1250 A 75 kA, 1 Sek. 50 kA, 1 Sek. 80 x 10 mm 1600 A 85 kA, 1 Sek. 60 kA, 1 Sek. 100 x 10 mm 2100 A 100 kA, 1 Sek. 70 kA, 1 Sek. Die Bemessungsströme Inc gelten ebenfalls für die Schutzart IP 2X. Für die maximale Packungsdichte bei der Bestückung mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten gelten die aktuellen Vorgaben der jeweiligen Schaltgerätehersteller. Dabei sind die NHSicherungs Lastschaltleisten der Baugröße 00 bis 3 von oben nach unten anzuordnen (oben = kleine Baugrößen). Der maximale Betriebsbemessungsstrom der NH-Sicherungs- Lastschaltleisten unter Berücksichtung des zu verwendenden NH-Sicherungseinsatzes und des Mindest-Anschlussquerschnittes ist der nachstehenden Tabelle 5 zu entnehmen. Tabelle 5: Bemessungsdaten NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Fabrikat ABB/Jean Müller Baugröße Max. Gerätenennstrom In Bemessungsstrom der Sicherung In1 Max. Bemessungsstrom Inc Mindest- Anschlussquerschnitt Gr. 00 160 A bis 20 A = In1 2,5 mm2 Gr. 00 160 A 25 A = In1 4 mm2 Gr. 00 160 A 35 A = In1 6 mm2 Gr. 00 160 A 50 A = In1 10 mm2 Gr. 00 160 A 63 A = In1 16 mm2 Gr. 00 160 A 80 A = In1 25 mm2 Gr. 00 160 A 100 A = In1 35 mm2 Gr. 00 160 A 125 A = In1 50 mm2 Gr. 00 160 A 160 A = In1 70 mm2 Gr. 1 250 A 160 A = In1 vgl. Gr. 00 Gr. 1 250 A 224 A = In1 95 mm2 Gr. 1 250 A 250 A = In1 120 mm2 Gr. 2 400 A 200 A = In1 vgl. Gr. 00 – 1 Gr. 2 400 A 224 A = In1 120 mm2 Gr. 2 400 A 250 A = In1 120 mm2 Gr. 2 400 A 315 A = In1 185 mm2 Gr. 2 400 A 400 A = In1 240 mm2 Gr. 3 630 A 315 A = In1 vgl. Gr. 00 – 2 Gr. 3 630 A 400 A = In1 240 mm2 Gr. 3 630 A 500 A = In1 2x 150 mm2 Gr. 3 630 A 630 A = In1 2x 185 mm2 2 - 56 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above