Page 59

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Eckfeld Das Eckfeld ist für die rechtwinklige Umlenkung des Haupt- Sammelschienensystems vorgesehen. Das Haupt-Sammelschienensystem kann abhängig von der Anlagenkonfiguration wahlweise im Dachbereich, Bodenbereich, Rückbereich oben, Mitte oder unten angeordnet sein. Für die Umlenkung von Haupt-Sammelschienensystemen im Rückbereich oben, Mitte oder unten werden die zu verbindenden Sammelschienensysteme auf Stoß geführt und mit den Eckwinkeln der Sammelschienensysteme fachgerecht verbunden. Für die Umlenkung von Haupt-Sammelschienensystemen im Dachbereich oder Bodenbereich wird ein Sammelschienensystem über die gesamte Breite im Eckfeld durchgeführt und am Schrankende mit Abstand zur Seitenwand abgeschlossen. Das zweite Sammelschienensystem endet mit dem anzureihenden Schrank. Die Verbindung zwischen den Schienensystemen wird mit Kontaktstücken/Kupferrollen und flachen Schienenstücken, siehe nachstehende Tabelle 10, ausgeführt. Für die herzustellenden Schraubverbindungen gelten die allgemeinen Angaben für die Schraubverbindungen der Artikel in der gültigen Ri4Power Montageanleitung. Tabelle 10: Verbindungsschienen und Kontaktstücke für Haupt-Sammelschienensysteme im Dachbereich Schienensystem Kontaktstücke Anzahl Kontaktstücke je Leiter Anzahl und Querschnitt Sammelschienen Maxi-PLS 1600 9640.171 2 St 2 x 60 x 10 mm Maxi-PLS 2000 9640.171 2 St 3 x 60 x 10 mm Maxi-PLS 3200 9650.181 2 St 3 x 80 x 10 mm Flat-PLS 60 bis 2 x 40 x 10 mm 9676.5041) 2 St 2 x 40 x 10 mm Flat-PLS 60 bis 2 x 60 x 10 mm 9676.526 2 St 2 x 60 x 10 mm Flat-PLS 60 bis 4 x 40 x 10 mm 9676.548 2 St 2 x 80 x 10 mm Flat-PLS 60 bis 4 x 60 x 10 mm 9676.548 2 St 3 x 80 x 10 mm Flat-PLS 100 bis 2 x 100 x 10 mm 9676.528 2 St 2 x 80 x 10 mm Flat-PLS 100 bis 4 x 80 x 10 mm 9676.540 2 St 2 x 100 x 10 mm Flat-PLS 100 bis 4 x 100 x 10 mm 9676.540 2 St 3 x 100 x 10 mm 1) Kupferrolle Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 59


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above