Page 60

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Verteilschienenfeld Das Verteilschienenfeld mit einem vertikal geführten Sammelschienensystem kann nur mit einem zum Haupt-Sammelschienensystem baugleichen Verteilschienensystem ausgerüstet werden. Des Weiteren ist dieser Feldtyp nur bei Niederspannungsanlagen mit Haupt-Sammelschienensystem im Dachbereich oder Bodenbereich möglich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die zulässigen Kombinationen von Haupt- und Verteilsammelschienensystemen in diesem Feldtyp: Tabelle 11: Auswahl Verteilsammelschienensystem im Verteilschienenfeld Haupt-Sammelschienensystem Mögliche Verteilsammelschienensysteme Mindest-Feldbreite Maxi-PLS 1600 Maxi-PLS 1600 Maxi-PLS 2000 200 mm Maxi-PLS 2000 Maxi-PLS 2000 Maxi-PLS 1600 200 mm Maxi-PLS 3200 Maxi-PLS 3200 – 200 mm Flat-PLS 60 Flat-PLS 60 – 400 mm Flat-PLS 100 Flat-PLS 100 – 400 mm Für die Dimensionierung des Verteilschienenfeldes mit einem vertikal geführten Sammelschienensystem müssen folgende Parameter bekannt sein: Bauart und Bestückung des Haupt-Sammelschienensystems Der Bemessungsstrom Inc, den das vertikale Verteilsammelschienensystem unter den gewählten Bedingungen führen können muss Die Schutzart des Gehäuses und die Art der Belüftung Die erforderliche Kurzschlussfestigkeit des Verteilsammelschienensystems. Bei der Auslegung der Kurzschlussfestigkeit für das Verteilsammelschienensystem ist es normentsprechend zulässig, die Kurzschlussfestigkeit gegenüber dem Haupt-Sammelschienensystem zu reduzieren, so dass diese immer noch größer ist als die Durchlasswerte der nachgeschalteten Schutzorgane. Für den Bemessungsstrom Inc des Verteilsammelschienensystems sind die angegebenen Bemessungswerte für die Verwendung als Haupt-Sammelschienensystem unter der Berücksichtigung der Gehäuseschutzart und Belüftung anzuwenden. Der detaillierte Aufbau der Verteilschienenfelder ist der jeweils gültigen Ri4Power Montageanleitung zu entnehmen. 2 - 60 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above