Page 61

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Sammelschienenhochführung Der Feldtyp Sammelschienenhochführung dient der Verlagerung der Position des Haupt-Sammelschienensystems von einer Standard-Sammelschienenlage in eine andere standardmäßige Sammelschienenlage. Dies ist unter anderem beim Koppelschalterfeld erforderlich und wird in der Konfiguration mit der Software Power Engineering automatisch berücksichtigt. Auch für andere Erfordernisse kann der Feldtyp Sammelschienenhochführung separat verwendet werden. Zum Beispiel wenn das Hauptschienensystem im Dachbereich geführt wird, die Abgänge nach unten geführt werden und die Einspeisung von oben erfolgen soll. Bei dieser Konstellation ist es erforderlich, die Sammelschienenlage für die Einspeisung umzulenken. Die Baugröße des Hochführungsfeldes ergibt sich aus dem gewählten Haupt-Sammelschienensystem. Für die Sammelschienen vom Typ Maxi-PLS ist eine Mindest-Schrankbreite von 200 mm zu wählen. Für die Sammelschienensysteme Flat- PLS 60 und Flat-PLS 100 ist eine Mindest-Schrankbreite von 400 mm zu wählen. Bei der Auswahl einer Schrankbreite von 200 mm ist der Sockel des benachbarten Feldes um 200 mm zu verbreitern. Das Hochführungsfeld und das benachbarte Feld stehen auf einem gemeinsamen Sockel. Hochführungsfelder mit einer Breite von 400 mm stehen auf separaten Sockeln. Für die Dimensionierung der Sammelschienenhochführung gelten die Bemessungswerte des Haupt-Sammelschienensystems unter den gewählten Umgebungsbedingungen. Die Querschnitte des vertikalen Schienenabschnittes sind gleich denen der horizontalen zu verbindenden Schienenabschnitte zu wählen. Es müssen folgende Parameter bekannt sein: Bauart und Bestückung des Haupt-Sammelschienensystems Schutzart des Gehäuses und die Art der Belüftung. Sammelschienenhochführungen aus dem Ri4Power Systembaukasten bestehen aus TS 8 Schränken mit innerer Unterteilung in Modulbauweise und weiterem erforderlichem Systemzubehör. Das Haupt-Sammelschienensystem kann mit diesem Feldtyp die standardisierten Sammelschienenlagen im Dachbereich, Bodenbereich, Rückbereich oben, Mitte oder unten miteinander verbinden. Der detaillierte Aufbau der Sammelschienenhochführung ist der jeweils gültigen Ri4Power Montageanleitung zu entnehmen. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 61


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above