Page 69

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Transporteinheiten und Gewichte Angaben hierzu finden Sie in der TS 8 Belastungsbroschüre (Download unter www.rittal.de) Krantransport Alle TS Schränke sind als Einzelschrank oder als Anreihkombination für den Krantransport geeignet. Transportöse PS 4568.000 Für den Krantransport der Schaltschränke, sofern nicht bereits im Lieferumfang enthalten (in Anlehnung an die DIN 580). Kombiwinkel PS 4540.000 Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke. <) Seilzugwinkel Einzelschränke werden sicher mit den zum Lieferumfang gehörenden Transportösen transportiert. Bei systematischer Belastung gelten folgende zulässige Gesamtbelastungen: bei 45° Seilzugwinkel 4800 N, bei 60° Seilzugwinkel 6400 N, bei 90° Seilzugwinkel 13600 N. Bei der hier gezeigten Schrankkombination mit Anreihwinkeln, Anreihschnellverbindern sowie Kombiwinkeln beträgt die Belastbarkeit bei einem Seilzugwinkel von 60°: F1 = 7000 N, F2 = 7000 N. 1 2 Bei der hier gezeigten Schrankkombination mit Anreihwinkeln, Anreihschnellverbindern sowie Kombiwinkeln beträgt die Belastbarkeit bei einem Seilzugwinkel von 60°: F1 = 7000 N, F2 = 14000 N, F3 = 7000 N. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 69


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above