Page 71

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Systemübersicht der Standard Haupt-Sammelschienenführung Grafische Darstellung als Seitenansicht. Die Frontseite der Schaltschränke befindet sich rechtsseitig. D = Schranktiefe D2 = Sammelschienenmittenabstand Sammelschienenführung im Dachbereich oben Schranktiefe D = 600 mm Schranktiefe D = 800 mm L3 L2 L1 N L3 L2 L1 L3 L2 L1 N L3 L2 L1 L3 L2 L1 N L3 L2 L1 N L3 L2 L1 System D2 mm Maxi-PLS 1600/2000 100 Maxi-PLS 3200 150 Flat-PLS 60 120 Flat-PLS 100 165 Sammelschienenführung im Rückbereich oben System D mm Maxi-PLS 1600/2000 600/800 100 N L1 L2 L3 System D Maxi-PLS 3200 800 150 N mm L1 L2 L3 System D Flat-PLS 60 800 120 N L1 L2 L3 D2 mm D2 mm mm D2 mm Sammelschienenführung im Boden unten Schranktiefe D = 600 mm Schranktiefe D = 800 mm L3 L2 L1 N L3 L2 L1 N L3 L2 L1 N N L3 L2 L1 N L3 L2 L1 L3 L2 L1 N L3 L2 L1 System D2 mm Maxi-PLS 1600/2000 100 Maxi-PLS 3200 150 Flat-PLS 60 120 Flat-PLS 100 165 System D2 mm Maxi-PLS 3200 150 Flat-PLS 60 120 Flat-PLS 100 165 System D mm Flat-PLS 100 800 165 N L1 L2 L3 D2 mm System D2 mm Maxi-PLS 3200 150 Flat-PLS 60 120 Flat-PLS 100 165 Sammelschienenführung im Rückbereich unten System D mm D2 Maxi-PLS 1600/2000 600/800 100 L1 L2 L3 N System D mm D2 Maxi-PLS 3200 800 150 L1 L2 L3 N System D mm D2 Flat-PLS 60 800 120 L1 L2 L3 N System D mm D2 Flat-PLS 100 800 165 L1 L2 L3 N mm mm mm mm Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 71


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above