Ri4Power Kurzschlussfestigkeitsdiagramm für Sammelschienenhalter Die Anordnung der Sammelschienenhalter in den Feldtypen des Ri4Power Systembaukastens sind gemäß der gültigen Montageanleitung vorzunehmen. Die dort dargestellten Aufbauweisen können unter Umständen von den Angaben der Kurzschlussfestigkeitsdiagrammen abweichen, sind aber durch die vorgenommenen Prüfung nachgewiesen worden. Sind abweichende Feldaufbauten erforderlich, so kann der erforderliche Halterabstand über die Kurzschlussfestigkeitsdiagramme ermittelt werden. Nachfolgend ist als Beispiel das Kurzschlussfestigkeitsdiagramm des RiLine Sammelschienenhalters SV 9340.000/ SV 9340.010 dargestellt. Sammelschienenhalter bis 800 A, 3-polig Best.-Nr. SV 9340.000/SV 9340.010 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschienen 15 x 5 – 30 x 10 mm. Bemessungsbetriebsspannung: bis 690 V AC Bemessungsisolationsspannung: 1000 V AC Bemessungsstoßspannung: 8 kV Überspannungskategorie: IV Verschmutzungsgrad: 3 Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz Durchgeführte Prüfung: Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk (siehe Diagramm) Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 200 250 20 a b d c 300 350 400 450 500 550 600 f g 250 400 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 200 300 350 e 450 500 550 600 Ip Stoßkurzschlussstrom kA Sammelschienenhalterabstand mm Ip Stoßkurzschlussstrom kA Sammelschienenhalterabstand mm Tabelle 17: Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für SV 9340.000/SV 9340.010 Sammelschiene mm I mm 30 x 10 250 37,6 30 x 5 250 25,4 20 x 10 250 29,0 1) Für 1 Sek. Hinweis: Weitere Kurzschlussdiagramme finden Sie im Internet unter Technik im Detail. Tabelle 18: Kennlinienzuordnung für SV 9340.000/SV 9340.010 Icw1) kA Sammelschiene mm Kennlinie 30 x 10 a 20 x 10 b 25 x 5 c 15 x 5 d 30 x 5 e 20 x 5 f 15 x 10 g 2 - 72 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above