Ri4Power Zulässige Verlustleistungen innerhalb von Compartments (Funktionsräumen) Für den Nachweis der Zulässigkeit von individuellen Ausbauten in Compartments mit und ohne Verteilsammelschiene kann nachfolgende Tabelle angewendet werden. Dafür ist die Summe der tatsächlichen Verlustleistungen von Geräten und Verdrahtung zu ermitteln. Der Ausbau ohne zusätzliche Klimatisierung oder Belüftung ist dann zulässig, wenn der berechnete Wert <= dem zulässigen Wert des Compartments entspricht und die Summe der in diesem Feld auftretenden Verlustleistung <= der max. Gesamtverlustleistung ist. Für die Dokumentation ist die Berechung der Anlagendokumentation beizulegen. Tabelle 19: Verlustleistungstabelle für Compartment mit Verteilsammelschiene Funktionsraumbreite mm Funktionsraumhöhe mm Funktionsraumtiefe mm max. Verlustleistungsabgabe des Schaltgerätes in W (nicht installierte Verlustleistung) Anmerkung IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54/55 400/600/800 150 401/425/600/800 33 28 20 400/600/800 200 401/425/600/800 33 30 27 400/600/800 300 401/425/600/800 76 76 76 400/600/800 400 401/425/600/800 76 76 76 400/600/800 600 401/425/600/800 193 193 151 400/600/800 800 401/425/600/800 193 193 151 400/600/800 1000 401/425/600/800 193 193 151 400/600/800 1600 401/425/600/800 193 193 151 400/600/800 Feldhöhe 2000 401/425/600/800 218 218 218 Max. Gesamtverlustleistung des Feldes 400/600/800 Feldhöhe 2200 401/425/600/800 245 245 245 Max. Gesamtverlustleistung des Feldes jedes Gerätemodul Form 1 50 50 50 Montageplatten Form 11) Feldhöhe 2000 218 218 218 Feldhöhe 2200 245 245 245 1) In der Bauform 1 (offene Bauweise ohne innere Unterteilung ) ist immer die Angabe für die komplette Feldhöhe zu verwenden. Dies gilt auch, wenn die Verlustleistungserzeuger auf mehrere kleine Teilmontageplatten innerhalb des Feldes verteilt sind. Sammelschienenerwärmung und Verlustleistung Folgende Informationen finden Sie im Internet unter Technik im Detail: Dauerströme für Stromschienen Bemessungs-Wechselströme von Flat-PLS Sammelschienensystem bis 60 Hz für blanke Kupferschienen (E-Cu F30) in A Berechnung der Verlustleistung von Sammelschienen Montage von zusätzlichen Berührungsschutzabdeckungen Sind aufgrund der Anforderungen für eine Niederspannungs- Schaltgerätekombination weitere zusätzliche Berührungsschutzabdeckungen erforderlich, so sind folgende Punkte bei dem Einbau zu beachten: Prinzipiell darf die Luftführung durch zusätzliche Abdeckungen nicht unterbrochen oder wesentlich verändert werden. Werden solche Abdeckungen horizontal eingebaut, ist darauf zu achten, dass Lüftungsöffnungen in den Abdeckplatten vorgesehen sind, die in ihrer Gesamtfläche ca. 10 % größer sind als die Fläche der Lüftungsöffnungen der Funktionsraumteiler. Sind keine Funktionsraumteiler im Einsatz, so muss die Gesamtfläche der Lüftungsöffnungen mind. 10 % des Gesamtquerschnittes des Schrankes betragen. Bei allen Abdeckungen ist darauf zu achten, dass eine Konvektion immer noch möglich ist und keine abgeschlossenen Räume entstehen. Alle Lüftungsöffnungen, die an Komponenten aus dem Ri4Power Systembaukasten zur Belüftung vorgesehen sind, dürfen durch Abdeckungen nicht verschlossen werden. Bei Einsatz von Zwangsbelüftung muss die durchlässige Fläche bei allen Abdeckungen 10 % größer als die Fläche der Luftaustrittsöffnung sein. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 73
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above