Ri4Power Projekt-Checkliste für Rittal Ri4Power Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen Projekt Projektname Schaltanlagenbauer Endkunde/Kundennummer Bearbeiter Außendienst Bearbeiter Innendienst Ausarbeitung bis Anlagenglobale 1. Klimabedingungen 2. Aufstellhöhe über N. N. m 3. Umgebungstemperatur im 24 h-Mittel °C 4. Erschwerte Bedingungen der NS 5. Max. Anlagenabmessung Höhe mm Tiefe mm Sockel mm 6. Schaltraumbeschaffenheit 7. Normen und Bestimmungen Netz-Einspeisedaten 1. Netzform 2. Kurzschlussstrom des einspeisenden Versorgungsnetzes Icw/1 Sek. kA 3. Trafoanzahl Trafoleistung Aufbau und Aufstellung 1. Aufstellungsart 2. Einschränkung der Gesamtlänge Ja Nein mm 3. Sockel 100 mm 200 mm Nein 4. Berührungsschutzabdeckung Ja Nein 5. Maximale Länge je Transporteinheit mm 2 - 78 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above