Page 80

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Bemessungsströme Inc ACB (offene Leistungsschalter) Tabelle 29: Bemessungsströme Inc für offene Leistungsschalter – ABB Fabrikat ABB Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen zwangs- zwangsbelüftet Geräteausführung Verbindungssätze belüftet 3-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben unten A A A A A A mm mm mm mm mm mm Sace E 1 800 800 800 800 800 800 600 6001) 600 6001) 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 Sace E 1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 6001) 600 6001) 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 Sace E 1 1250 1250 1250 1125 1250 1125 600 6001) 600 6001) 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 Sace E 1 1600 1600 1600 1440 1600 1440 600 6001) 600 6001) 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 Sace E 2 800 800 800 800 800 800 600 6001) 800 6001) 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 Sace E 2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 6001) 800 6001) 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 Sace E 2 1250 1250 1125 1000 1125 1000 600 6001) 800 6001) 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 Sace E 2 1600 1600 1360 1152 1360 1152 600 6001) 800 6001) 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 Sace E 2 2000 2000 1626 1440 1620 1440 600 6001) 800 6001) 3 x 60 x 10 3 x 60 x 10 Sace E 3 800 800 800 800 800 800 6002) 6001) 800 6001) 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 Sace E 3 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6002) 6001) 800 6001) 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 Sace E 3 1250 1250 1250 1250 1250 1250 6002) 6001) 800 6001) 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 Sace E 3 1600 1600 1600 1440 1600 1440 6002) 6001) 800 6001) 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 Sace E 3 2000 2000 1800 1600 1800 1600 6002) 6001) 800 6001) 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 Sace E 3 2500 2500 2031 1641 2031 1800 6002) 6001) 800 6001) 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 Sace E 3 3200 3200 2600 2100 2600 2100 6002) 6001) 800 6001) 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 Sace E 4 3200 3040 2560 2240 2560 2240 800 6001) 1000 6001) 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 Sace E 4 4000 3600 2800 2400 2800 2400 800 6001) 1000 6001) 3 x 120 x 10 3 x 120 x 10 1) Bei Schalterausführung als Festeinbauvariante muss aufgrund der Sicherheitsabstände eine Compartmenthöhe von mind. 800 mm eingehalten werden. 2) Bei Anschluss an ein Flat-PLS Sammelschienensystem ist eine Schrankbreite von mind. 800 mm erforderlich. Tabelle 30: Bemessungsströme Inc für offene Leistungsschalter – Eaton Anschlussquerschnitt Geräteausführung 4-polig Fabrikat Eaton Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Anschlussquerschnitt zwangs- zwangsbelüftet Geräteausführung Geräteausführung Verbindungssätze belüftet 3-polig 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben unten A A A A A A mm mm mm mm mm mm IZM 20 800 800 800 800 800 800 600 800 6001) 800 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 IZM 20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 800 6001) 800 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 IZM 20 1250 1250 1250 1250 1250 1250 600 800 6001) 800 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 IZM 20 1600 1600 1600 1600 1600 1600 600 800 6001) 800 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 IZM 20 2000 1900 1800 1600 1600 1600 600 800 6001) 800 3 x 60 x 10 3 x 60 x 10 IZM 32 800 800 800 800 800 800 600 800 800 800 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 IZM 32 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 800 800 800 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 IZM 32 1250 1250 1250 1250 1250 1250 600 800 800 800 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 IZM 32 1600 1600 1600 1600 1600 1600 600 800 800 800 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 IZM 32 2000 1900 1800 1600 1600 1600 600 800 800 800 3 x 60 x 10 3 x 60 x 10 IZM 32 2500 2375 2250 2000 2000 2000 6001) 800 800 800 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 IZM 32 3200 3200 2650 2560 2560 2048 6001) 800 800 800 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 1) Bei Anschluss an ein Flat-PLS Sammelschienensystem ist eine Schrankbreite von mind. 800 mm erforderlich. 2 - 80 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above