Page 81

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Tabelle 31: Bemessungsströme Inc für offene Leistungsschalter – Mitsubishi Fabrikat Mitsubishi Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen zwangs- zwangsbelüftet Geräteausführung Geräteausführung Verbindungssätze belüftet 3-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben unten A A A A A A mm mm mm mm mm mm AE1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 6001) 600 6001) 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 AE1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 600 6001) 600 6001) 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 AE1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 600 6001) 600 6001) 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 AE2000 2000 2000 1900 1600 1600 1600 6002) 6001) 800 6001) 3 x 60 x 10 3 x 60 x 10 AE2500 2500 2500 2375 2000 2000 2000 6002) 6001) 800 6001) 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 AE3200 3200 3110 2880 2560 2560 1950 6002) 6001) 800 6001) 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 1) Bei Schalterausführung als Einschubvariante muss aufgrund der Sicherheitsabstände eine Compartmenthöhe von mind. 800 mm eingehalten werden. 2) Bei Anschluss an ein Flat-PLS Sammelschienensystem ist eine Schrankbreite von mind. 800 mm erforderlich. Tabelle 32: Bemessungsströme Inc für offene Leistungsschalter – Schneider Electric Anschlussquerschnitt 4-polig Fabrikat Schneider Electric Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Anschlussquerschnitt zwangs- zwangsbelüftet Geräteausführung Geräteausführung Verbindungssätze belüftet 3-polig 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben unten A A A A A A mm mm mm mm mm mm NW08 800 800 800 800 800 800 600 600 800 600 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 NW10 1000 1000 950 850 950 850 600 600 800 600 2 x 60 x 10 1 x 60 x 10 NW12 1250 1250 1130 770 1130 770 600 600 800 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 NW16 1600 1600 1520 1120 1280 1120 600 600 800 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 NW20 2000 1900 1720 1600 1900 1700 600 600 800 600 2 x 80 x 10 2 x 80 x 10 NW25 2500 2500 2150 1900 2150 1900 6001) 600 800 600 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 NW32 3200 3200 2500 2180 2500 2180 6001) 600 800 600 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 NW40 4000 3400 3120 2000 3120 1920 800 600 1000 600 3 x 120 x 10 3 x 120 x 10 NW40b 4000 4000 3320 3010 3320 3010 1000 600 1200 600 2 x 3 x 80 x 10 2 x 3 x 80 x 10 1) Bei Anschluss an ein Flat-PLS Sammelschienensystem ist eine Schrankbreite von mind. 800 mm erforderlich. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 81


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above