Ri4Power Tabelle 33: Bemessungsströme Inc für offene Leistungsschalter – Siemens Fabrikat Siemens Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen zwangs- zwangsbelüftet Geräteausführung Verbindungssätze belüftet 3-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben unten A A A A A A mm mm mm mm mm mm 3WL11 630 630 630 630 630 630 600 600 600 600 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 3WL11 800 800 800 720 800 720 600 600 600 600 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 3WL11 1000 1000 1000 850 1000 850 600 600 600 600 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 3WL11 1250 1250 1250 1000 1250 1000 600 600 600 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 3WL11 1600 1540 1360 1232 1360 1232 600 600 600 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 3WL11 2000 1890 1670 1512 1670 1512 600 600 600 600 3 x 60 x 10 3 x 60 x 10 3WL12 800 800 800 624 800 624 6001) 600 800 600 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 3WL12 1000 1000 1000 780 1000 777 6001) 600 800 600 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 3WL12 1250 1250 1250 975 1250 975 6001) 600 800 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 3WL12 1600 1540 1520 1248 1520 1232 6001) 600 800 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 3WL12 2000 1965 1900 1560 1900 1574 6001) 600 800 600 3 x 60 x 10 3 x 60 x 10 3WL12 2500 2500 2325 1950 2375 1950 6001) 600 800 600 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 3WL12 3200 3200 2680 2496 2784 2112 6001) 600 800 600 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 3WL13 4000 4000 3400 2720 3760 2600 800 600 1000 600 3 x 120 x 10 3 x 120 x 10 1) Bei Anschluss an ein Flat-PLS Sammelschienensystem ist eine Schrankbreite von mind. 800 mm erforderlich. Tabelle 34: Bemessungsströme Inc für offene Leistungsschalter – Terasaki Anschlussquerschnitt Geräteausführung 4-polig Fabrikat Terasaki Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Anschlussquerschnitt zwangs- zwangsbelüftet Geräteausführung Geräteausführung Verbindungssätze belüftet 3-polig 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben unten A A A A A A mm mm mm mm mm mm AR208S 800 800 720 520 720 520 600 600 600 600 1 x 60 x 10 1 x 60 x 10 AR212S 1250 1250 1125 815 1125 815 600 600 600 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 AR216 1600 1600 1440 1040 1440 1040 600 600 600 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 AR220 2000 2000 1700 1300 1700 1300 600 600 600 600 3 x 60 x 10 3 x 60 x 10 AR316H 1600 1600 1440 1040 1440 1040 600 600 800 600 2 x 60 x 10 2 x 60 x 10 AR320H 2000 2000 1700 1300 1700 1300 600 600 800 600 3 x 60 x 10 3 x 60 x 10 AR325 2500 2500 2125 1625 2125 1625 6001) 600 800 600 2 x 100 x 10 2 x 100 x 10 AR332 3200 3200 2720 2080 2560 2080 6001) 600 800 600 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10 1) Bei Anschluss an ein Flat-PLS Sammelschienensystem ist eine Schrankbreite von mind. 800 mm erforderlich. 2 - 82 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above