Ri4Power Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter MCCB (geschlossene Leistungsschalter) Tabelle 35: Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter ABB Fabrikat ABB Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Mindest- Anschlusszwangs querschnitt belüftet zwangsbelüftet Geräteausführung 3-polig Geräteausführung 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben A A A A A A mm mm mm mm mm2 Tmax T1 16 14 14 14 14 14 400 150 400 150 2,5 Tmax T1 20 18 17 17 18 17 400 150 400 150 4 Tmax T1 25 23 22 22 23 22 400 150 400 150 6 Tmax T1 32 29 28 28 29 28 400 150 400 150 6 Tmax T1 40 36 35 35 36 35 400 150 400 150 10 Tmax T1 50 45 44 44 45 44 400 150 400 150 10 Tmax T1 63 57 55 55 57 55 400 150 400 150 16 Tmax T1 80 72 70 70 72 70 400 150 400 150 25 Tmax T1 100 90 87 87 90 87 400 150 400 150 30 Tmax T1 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 Tmax T1 160 144 139 139 144 139 400 250 400 250 70 Tmax T2 1 1 1 1 1 1 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 1,6 1 1 1 1 1 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 2 2 2 2 2 2 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 2,5 2 2 2 2 2 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 3,2 3 3 3 3 3 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 4 4 3 3 4 3 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 5 5 4 4 5 4 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 6,3 6 6 6 6 6 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 8 7 7 7 7 7 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 10 9 9 9 9 9 400 150 400 150 1,5 Tmax T2 12,5 11 11 11 11 11 400 150 400 150 2,5 Tmax T2 16 14 14 14 14 14 400 150 400 150 2,5 Tmax T2 20 18 17 17 18 17 400 150 400 150 4 Tmax T2 25 23 22 22 23 22 400 150 400 150 4 Tmax T2 32 29 28 28 29 28 400 150 400 150 6 Tmax T2 40 36 35 35 36 35 400 150 400 150 10 Tmax T2 50 45 44 44 45 44 400 150 400 150 10 Tmax T2 63 57 55 55 57 55 400 150 400 150 16 Tmax T2 80 72 70 70 72 70 400 150 400 150 25 Tmax T2 100 90 87 87 90 87 400 150 400 150 35 Tmax T2 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 Tmax T2 160 144 139 139 144 139 400 300 400 300 95 Tmax T3 63 57 55 55 57 55 400 200 400 200 16 Tmax T3 80 72 70 70 72 70 400 200 400 200 25 Tmax T3 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 Tmax T3 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 Tmax T3 160 144 139 139 144 139 400 200 400 200 70 Tmax T3 200 182 174 174 182 174 400 250 400 250 95 Tmax T3 250 228 218 218 228 218 600 300 600 300 120 Tmax T4 20 18 17 17 18 17 600 200 600 200 4 Tmax T4 32 29 28 28 29 28 600 200 600 200 6 Tmax T4 50 45 44 44 45 44 600 200 600 200 10 Tmax T4 80 72 70 70 72 70 600 200 600 200 25 Tmax T4 100 90 87 87 90 87 600 200 600 200 35 Tmax T4 125 113 109 109 113 109 600 200 600 200 50 Tmax T4 160 144 139 139 144 139 600 200 600 200 70 Tmax T4 200 182 174 174 182 174 600 200 600 200 95 Tmax T4 250 228 218 218 228 218 600 250 600 250 120 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 83
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above