Ri4Power Tabelle 35: Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter ABB Fabrikat ABB Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Mindest- Anschlusszwangs querschnitt belüftet zwangsbelüftet Geräteausführung 3-polig Geräteausführung 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben A A A A A A mm mm mm mm mm2 Tmax T4 320 291 278 278 291 278 600 300 600 300 150 Tmax T5 320 291 278 278 291 278 600 200 600 200 240 Tmax T5 400 368 356 356 368 356 600 300 600 300 2 x 150 Tmax T5 500 450 400 400 450 400 600 300 600 300 2 x 185 Tmax T5 630 567 504 504 567 504 600 300 600 300 2 x 240 Tmax T6 630 567 504 504 567 504 600 300 600 300 1 x 40 x 10 Tmax T6 800 720 640 640 640 640 400 600 600 600 2 x 50 x 10 Tmax T6 1000 900 800 800 800 800 400 600 600 600 2 x 50 x 10 Tmax T7 400 368 356 356 368 356 600 300 600 300 1 x 50 x 10 Tmax T7 630 567 504 504 567 504 600 300 600 300 1 x 50 x 10 Tmax T7 800 720 640 640 640 640 400 600 400 600 2 x 50 x 10 Tmax T7 1000 900 800 800 800 800 400 600 400 600 2 x 50 x 10 Tmax T7 1250 1125 1000 1000 1000 1000 400 600 400 600 2 x 50 x 10 Tmax T7 1600 1440 1280 1280 1440 1280 400 600 400 600 2 x 50 x 10 2 - 84 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above