Ri4Power Tabelle 36: Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter Eaton Fabrikat Eaton Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Mindest- Anschlusszwangs querschnitt belüftet zwangsbelüftet Geräteausführung 3-polig Geräteausführung 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben A A A A A A mm mm mm mm mm2 NZM..1 20 18 17 17 18 17 400 150 400 200 4 NZM..1 25 23 22 22 23 22 400 150 400 200 4 NZM..1 32 29 28 28 29 28 400 150 400 200 6 NZM..1 40 36 35 35 36 35 400 150 400 200 10 NZM..1 50 45 44 44 45 44 400 150 400 200 10 NZM..1 63 57 55 55 57 55 400 150 400 200 16 NZM..1 80 72 70 70 72 70 400 150 400 200 25 NZM..1 100 90 87 87 90 87 400 150 400 200 35 NZM..1 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 NZM..1 160 144 139 139 144 139 400 200 400 250 95 NZM..2 160 144 139 139 144 139 400 150 400 200 70 NZM..2 200 182 174 174 182 174 400 150 400 200 95 NZM..2 250 228 218 218 228 218 600 200 600 300 150 NZM..2 300 273 261 261 273 261 600 300 600 300 240 NZM..3 320 291 278 278 291 278 600 200 800 250 240 NZM..3 350 322 312 312 322 312 600 300 - - 2 x 150 NZM..3 400 368 356 356 368 356 600 300 600 600 2 x 150 NZM..3 450 405 360 360 405 360 600 600 - - 2 x 185 NZM..3 500 450 400 400 450 400 600 600 600 600 2 x 185 NZM..3 550 495 440 440 495 440 600 600 - - 2 x 185 NZM..3 630 567 504 504 567 504 600 600 600 600 2 x 240 NZM..4 800 720 640 640 640 640 400 600 400 600 1 x 50 x 10 NZM..4 875 788 700 700 700 700 400 600 400 600 1 x 50 x 10 NZM..4 1000 900 800 800 800 800 400 600 400 600 1 x 50 x 10 NZM..4 1250 1125 1000 1000 1000 1000 400 600 400 600 2 x 50 x 10 NZM..4 1400 1260 1120 1120 1260 1120 400 600 - - 2 x 50 x 10 NZM..4 1600 1440 1280 1280 1440 1280 400 600 400 600 2 x 50 x 10 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 85
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above