Ri4Power Tabelle 37: Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter Mitsubishi Fabrikat Mitsubishi Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Mindest- Anschlusszwangs querschnitt belüftet zwangsbelüftet Geräteausführung 3-polig Geräteausführung 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben A A A A A A mm mm mm mm mm2 NF1000-SEW 1000 900 800 800 800 800 600 600 600 600 2 x 60 x 10 NF1250-SEW 1250 1125 1000 1000 1000 1000 600 600 600 600 2 x 60 x 10 NF125-HGW RE 32 29 28 28 29 28 400 200 400 200 6 NF125-HGW RE 63 57 55 55 57 55 400 200 400 200 16 NF125-HGW RE 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 NF125-HGW RE 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 NF125-HGW RT 25 23 22 22 23 22 400 200 400 200 4 NF125-HGW RT 40 36 35 35 36 35 400 200 400 200 10 NF125-HGW RT 63 57 55 55 57 55 400 200 400 200 16 NF125-HGW RT 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 NF125-HGW RT 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 NF125-RGW RT 25 23 22 22 23 22 600 200 600 200 4 NF125-RGW RT 40 36 35 35 36 35 600 200 600 200 10 NF125-RGW RT 63 57 55 55 57 55 600 200 600 200 16 NF125-RGW RT 100 90 87 87 90 87 600 200 600 200 50 NF125-SGW RE 32 29 28 28 29 28 400 200 400 200 6 NF125-SGW RE 63 57 55 55 57 55 400 200 400 200 16 NF125-SGW RE 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 NF125-SGW RE 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 NF125-SGW RT 25 23 22 22 23 22 400 150 400 200 4 NF125-SGW RT 40 36 35 35 36 35 400 150 400 200 10 NF125-SGW RT 63 57 55 55 57 55 400 150 400 200 16 NF125-SGW RT 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 NF125-SGW RT 125 113 109 109 113 109 400 200 400 200 50 NF125-UGW RT 25 23 22 22 23 22 400 200 400 200 4 NF125-UGW RT 40 36 35 35 36 35 400 200 400 200 10 NF125-UGW RT 63 57 55 55 57 55 400 200 400 200 16 NF125-UGW RT 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 NF1600-SEW 1600 1440 1280 1280 1440 1280 600 600 600 600 3 x 60 x 10 NF160-HGW RE 160 144 139 139 144 139 400 200 400 200 95 NF160-HGW RT 160 144 139 139 144 139 400 200 400 200 95 NF160-SGW RE 160 144 139 139 144 139 400 200 400 200 95 NF160-SGW RT 160 144 139 139 144 139 400 200 400 200 95 NF250-HGW RE 250 228 196 196 228 218 600 300 600 300 150 NF250-RGW RT 160 144 139 139 144 139 600 300 600 300 95 NF250-RGW RT 225 205 196 196 205 196 600 300 600 300 150 NF250-SGW RE 160 144 139 139 144 139 600 200 600 200 95 NF250-SGW RE 250 228 218 218 228 218 600 300 600 300 150 NF250-SGW RT 160 144 139 139 144 139 400 200 400 200 95 NF250-SGW RT 250 228 218 218 228 218 600 300 600 300 150 NF250-UGW RT 160 144 139 139 144 139 600 300 600 300 95 NF250-UGW RT 225 205 196 196 205 196 600 300 600 300 150 NF32-SW 3 3 3 3 3 3 400 150 400 150 1,5 NF32-SW 4 4 3 3 4 3 400 150 400 150 1,5 NF32-SW 6 6 5 5 5 5 400 150 400 150 1,5 NF32-SW 10 9 9 9 9 9 400 150 400 150 1,5 2 - 86 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above