Page 87

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Ri4Power Tabelle 37: Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter Mitsubishi Fabrikat Mitsubishi Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Mindest- Anschlusszwangs querschnitt belüftet zwangsbelüftet Geräteausführung 3-polig Geräteausführung 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben A A A A A A mm mm mm mm mm2 NF32-SW 16 14 14 14 14 14 400 150 400 150 2,5 NF32-SW 20 18 17 17 18 17 400 150 400 150 2,5 NF32-SW 25 23 22 22 23 22 400 150 400 150 4 NF32-SW 32 29 28 28 29 28 400 150 400 150 6 NF400-HEW 400 368 356 356 368 356 600 300 600 300 2 x 150 NF400-REW 400 368 356 356 368 356 600 300 600 300 2 x 150 NF400-SEW 400 368 356 356 368 356 600 300 600 300 2 x 150 NF400-UEW 400 368 356 356 368 356 600 600 800 600 2 x 150 NF63 .... 3 3 3 3 3 3 400 150 400 150 1,5 NF63 .... 4 4 3 3 4 3 400 150 400 150 1,5 NF63 .... 6 5 5 5 5 5 400 150 400 150 1,5 NF63 .... 10 9 9 9 9 9 400 150 400 150 1,5 NF63 .... 16 14 14 14 14 14 400 150 400 150 2,5 NF63 .... 20 18 17 17 18 17 400 150 400 150 4 NF63 .... 25 23 22 22 23 22 400 150 400 150 6 NF63 .... 32 29 28 28 29 28 400 150 400 150 6 NF63 .... 40 36 35 35 36 35 400 150 400 150 10 NF63 .... 50 45 44 44 45 44 400 150 400 150 10 NF63 .... 63 57 55 55 57 55 400 150 400 150 16 NF630.... 630 567 504 498 567 504 600 600 600 600 2 x 240 NF800-UEW 800 720 640 640 640 640 600 600 600 600 50 x 10 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 87


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above