Ri4Power Tabelle 38: Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter Schneider Electric Fabrikat Schneider Electric Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Mindest- Anschlusszwangs querschnitt belüftet zwangsbelüftet Geräteausführung 3-polig Geräteausführung 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben A A A A A A mm mm mm mm mm2 NSX100 16 14 14 14 14 14 400 150 400 200 2,5 NSX100 25 23 22 22 23 22 400 150 400 200 4 NSX100 32 29 28 28 29 28 400 150 400 200 6 NSX100 40 36 35 35 36 35 400 150 400 200 10 NSX100 50 45 44 44 45 44 400 150 400 200 10 NSX100 63 57 55 55 57 55 400 150 400 200 16 NSX100 80 72 70 70 72 70 400 150 400 200 25 NSX100 100 90 87 87 90 87 400 150 400 200 50 NSX160 80 72 70 70 72 70 400 200 400 300 35 NSX160 100 90 87 87 90 87 400 200 400 300 50 NSX160 125 113 109 109 113 109 400 200 400 300 70 NSX160 160 144 139 139 144 139 400 200 400 300 95 NSX250 125 113 109 109 113 109 400 300 400 300 70 NSX250 160 144 139 139 144 139 400 300 400 300 95 NSX250 200 182 174 174 182 174 400 300 400 300 120 NSX250 250 228 218 218 228 218 600 300 600 300 150 NSX400 400 368 356 356 368 356 600 300 600 300 2 x 150 NSX630 630 567 504 498 567 504 600 400 600 400 2 x 150 2 - 88 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above