Ri4Power Tabelle 39: Bemessungsströme Inc für Kompaktleistungsschalter Siemens Fabrikat Siemens Type In Leistungsschalter Bemessungsstrom Inc unter Berücksichtigung von Schutzart und Belüftung Mindest-Compartmentabmessungen Mindest- Anschlusszwangs querschnitt belüftet zwangsbelüftet Geräteausführung 3-polig Geräteausführung 4-polig IP 2X IP 2X IP 4X/IP 41 IP 54 IP 54 Breite Höhe Breite Höhe oben A A A A A A mm mm mm mm mm2 VL160 H 20 18 17 17 18 17 400 200 400 200 4 VL160 H 25 23 22 22 23 22 400 200 400 200 6 VL160 H 32 29 28 28 29 28 400 200 400 200 6 VL160 H 40 36 35 35 36 35 400 200 400 200 10 VL160 H 50 45 44 44 45 44 400 200 400 200 10 VL160 H 63 57 55 55 57 55 400 200 400 200 16 VL160 H 80 72 70 70 72 70 400 200 400 200 25 VL160 H 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 VL160 H 125 113 109 109 113 109 400 300 400 300 70 VL160 H 160 144 139 139 144 139 400 300 400 300 95 VL160X 16 14 14 14 14 14 400 200 400 200 2,5 VL160X 20 18 17 17 18 17 400 200 400 200 4 VL160X 25 23 22 22 23 22 400 200 400 200 6 VL160X 32 29 28 28 29 28 400 200 400 200 6 VL160X 40 36 35 35 36 35 400 200 400 200 10 VL160X 50 45 44 44 45 44 400 200 400 200 10 VL160X 63 57 55 55 57 55 400 200 400 200 16 VL160X 80 72 70 70 72 70 400 200 400 200 25 VL160X 100 90 87 87 90 87 400 200 400 200 35 VL160X 125 113 109 109 113 109 400 300 400 300 6 VL160X 160 144 139 139 144 139 400 300 400 300 95 VL250 80 72 70 70 72 70 400 200 400 300 25 VL250 100 90 87 87 90 87 400 200 400 300 35 VL250 125 113 109 109 113 109 400 300 400 300 50 VL250 160 144 139 139 144 139 400 300 400 300 95 VL250 200 182 174 174 182 174 400 300 400 300 120 VL250 250 228 218 218 228 218 600 300 600 300 185 VL400 160 144 139 139 144 139 600 300 600 300 95 VL400 200 182 174 174 182 174 600 300 600 300 120 VL400 250 228 218 218 228 218 600 300 600 300 185 VL400 315 287 274 274 287 274 600 400 600 400 240 VL630 250 228 218 218 228 218 600 300 600 400 240 VL630 315 287 274 274 287 274 600 300 600 400 240 VL630 400 368 356 356 368 356 600 300 600 400 2 x 150 VL630 500 450 400 395 450 400 600 400 600 400 2 x 185 VL630 630 567 504 498 567 504 600 400 600 400 2 x 185 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 89
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above