Det højderegulerbare bærearmssystem
Holder sig selv
Det højderegulerbare bærearmssystem kombinerer de strengeste ergonomisk krav på arbejdspladsen med pålidelig, effektiv montering og brugerfleksibilitet
- Bliver på plads i en given position og opfylder dermed de strengeste ergonomiske krav
- Uendeligt justerbart vægtinterval
- Kun to systemer til et bredt belastningsområde (4 – 30 kg og 10 – 60 kg)
- Optimal og sikker kabelføring ved sikring af bevægelige dele
- Passer til CP 60/120 systemet uden yderligere justering
- Kan anvendes hvor som helst takket være et konsistent høj IP 54 beskyttelseskategori