Fordi det enkle ofte er det bedste
Hvorfor ikke holde det helt enkelt – det er mottoet for Rittal, når det drejer sig om konstruktionen af styretavler og forbindelsesskabe. Med VX SE tilbyder Rittal en gennemtænkt kombination af systemskab og enkeltskabsteknik og dermed en række fordele, som du kan udnytte til at øge produktiviteten hos dig.
Er AX'eren for lille og VX25'eren for stor?
Enkeltskabssystemet VX SE er det effektive alternativ, når kompakttavlen AX ikke helt har formatet, men behovet omvendt ikke helt er stort nok til sammenbygningssystemet VX25.
Løsningen er enkeltskabssystemet VX SE
Udnyt fordelene ved VX SE i din opstilling:
- Hurtigere bestilling og montage takket være formtilpassede sideplader og topplade.
- Rammen er fremstillet i ét stykke for at opnå den bedst mulige stabilitet og vridningsstivhed
- Høj kapslingsklasse op til IP 66/NEMA 4 eller 4X
- Gode EMC-egenskaber takket være en intelligent skabskonstruktion i ét stykke
- Engineering kan overføres 1:1 fra VX til VX SE
- Samme tilbehørsplatform som VX
- Mange forskellige mål op til bredde 1800 mm; kan erstatte op til tre sammenbyggede skabe
- Dybder på 300 mm er perfekt egnede til anvendelser på begrænset plads, f.eks. bygningsteknik