Indkøbskurv

IT-infrastruktur fra Rittal hos Microsoft: Ekstrem opgave i Redmond

Michael Dillon fra Microsoft EEC: "Den forbedrede energieffektivitet er en gevinst for mit budget."

For at give deres kunder mulighed for at afprøve ny software, før den bringes i anvendelse, har Microsoft opbygget deres eget datacenter i hovedsædet i Redmond. I Enterprise Engineering Center (EEC) simulerer man på mere end 700 servere en række store virksomheders IT-miljøer, for at der ikke skal opstå ubehagelige overraskelser ved implementering af næste generation af produkter. Efter en udvidelse af testlaboratoriet, som blev færdiggjort i 2009, kan softwareproducenten nu påvise migrationers effekt på energiforbruget endnu mere nøjagtigt. Til dette formål benytter Microsoft IT-infrastruktur fra Rittal.

Valideringscentret på EEC omfatter mere end 700 servere, en lagerkapacitet på over tre petabyte og en central switching fabric med over tyve terabyte. Microsofts virksomhedskunder kan her simulere deres produktionsmiljøer og teste betaversioner af ny software i praksis. For at forbedre laboratoriets afprøvningsmuligheder færdiggjorde Microsoft i 2009 en udvidelse. Kernen udgøres af 38 TS 8 serverrack samt 15 rackbaserede high density kølesystemer LCP Plus (Liquid Cooling Package) fra Rittal.

Rittal TS 8 serverskabene og væskekølingspakkerne er særligt velegnede til moderne datacentre med høj installationstæthed, hvor blade-serverne påfører serverskabene stadig mere belastning og overskudsvarme. Det modulopbyggede TS 8 system er dimensioneret til en vægt på op til 1.600 kg. I modsætning til recirkulerende klimasystemer, som forsyner hele datacenterlokaler med kold luft, bygges LCP'erne direkte sammen med rackene og blæser den kolde luft målrettet ind foran serverne. På den måde bortleder Rittals system høje varmebelastninger og sænker energiforbruget til klimastyring med op til 40 procent.

"Med kølesystemet LCP Plus fra Rittal opfylder vi to vigtige kriterier i EEC", forklarer Michael Dillon fra Microsoft EEC. "For det første er kølingen integreret i et lukket miljø. Det giver os mulighed for at overvåge den langt mere målrettet og dermed udvikle endnu mere energieffektive løsninger fremover. For det andet er denne løsning mere mobil og fleksibel end de tidligere centralt kølede datacentre. Desuden", tilføjer Dillon, "er den forbedrede energieffektivitet en gevinst for mit budget."