Indkøbskurv

Innovativ LED teknologi erstatter fluorescerende lys

Det nye EU Ecodesign Directive

 
EU har defineret en række foranstaltninger under direktivet om miljøvenligt design, The EU Ecodesign Directive, med henblik på at forbedre energieffektivitet for belysning og sikre besparende, bæredygtig håndtering af ressourcer.
Regulationen EU 245/2009 sætter grænser for energiforbruget for lamper, armaturer og koblinger, uanset deres teknologi.

Fase tre af dette direktiv er trådt i kraft den 13 april 2017, og gælder alle EU-medlemslande.
Fra denne dato og fremefter, er det kun produkter, som lever op til EU 245/2009 fase tre, der må sælges på dette marked.

Dette påvirker vores standardbelysning, som falder under kvoten for mindste virkningsgrad for ballast krævet af fase tre. Efter den 13. april 2017, vil disse produkter ikke længere være til salg indenfor EU.

Yderligere information kan findes i Regulation (EC) No 245/2009 .

 

Den nye LED-belysning


De nye LED-systemlamper er ideelle til at imødekomme de nye EU-krav.
Det er samtidig den første generation af lamper, udviklet specielt til indkapslinger, med state-of-the-art teknologi.

Optimal belysning
Innovative LED teknologi og Fresnel-strukturer giver mere lys til hvert hjørne.

Nem montering
Hurtig, værktøjsfri samling takket være krogsystem. Helt enkelt sæt fast og lås.

Velegnet til øjeblikkeligt brug, verden rundt
Flere Spændingsforskelle fra 100 – 240 V (AC) og 24 V (DC)

Lær mere

 

Konvertering


De følgende tabeller indeholder detaljer om vores standardlamper, der påvirkes af EU Ecodesign Direktiv:

Best.nr. Længde Stikdåse Dørkontakter
4138.140 452 mm integreret 4315.520
4138.150 452 mm integreret integreret
4138.180 682 mm integreret 4315.520
4138.190 682 mm integreret integreret
4138.300 987 mm integreret 4315.520
4138.350 987 mm integreret integreret
7109.200 482,6 mm - - - - - -

… disse bliver erstattet af vores innovative LED-systemlamper:

Best.nr. Længde Stikdåse Dørkontakter
2500.110 337 mm uden stikdåse 2500.460
2500.210 437 mm integreret 2500.460

Andre varianter kan findes her:

Productkatalog

LED Systemlampe

Optimal belysning

Den nye LED Systemlampe sætter nye standarder på alle punkter. Lad dig ikke nøjes!

Test det selv!