Indkøbskurv

Konfigurator Edge Data Center

Rittal har udviklet et datacenter til små og mellemstore virksomheder, der giver dem mulighed for at få komplette, nøglefærdige "private cloud" -løsninger tilpasset dine behov meget nemt. Konfiguratoren er designet til it-løsninger fra 2 til 8 racks og en IT-belastning på 3 til 30 kW, og omfatter både analyse og konfiguration af rack, klimastyring, strømforsyning og sikkerhedskomponenter.

Analyse

  • Konfiguration af dit datacenter med blot få trin
  • Standardiseret løsning
  • CFD analyser til alle konfigurationer og belastningsområder
  • Testet redundant svar

Klimastyring

  • Output range fra 3 til 30 kW
  • Køling: LCU DX eller LCP DX

Strømforsyning

  • Strømfordeling: PDU, basisversion 3 x 16 A (valgfri måling)
  • UPS: N + 1 redundant ABB Upscale (valgfrit)
  • Sikkerhed
  • Overvågning: CMC III-processorenhed med temperaturmåling og adgangskontrol (valgfrit)
  • Automatisk døråbning (valgfri)
  • Rack-baseret tidlig opdagelse af brand (valgfri)

Start konfigurator