Indkøbskurv

Eksempler på effektivitet

Effektiviteten ved "Rittal – The System."

Den omfattende systemplatform "Rittal – The System." skaber talrige synergier.

Eksempel: Rækkesystem TS 8

  • Uendelige muligheder og universel sammenbygning.
  • Omfattende sortiment af systemtilbehør giver mulighed for individuel udbygning.
  • Kompatibelt med alle anvendelsesområder: Industri, IT, strømfordeling og klimateknik.

Eksempel: Strømfordeling

  • Anvendelse af programmet Power Engineering sikrer optimal og hurtig konfiguration af lavspændingsfordelinger.
  • Afstemt modulsystem baseret på platformen TS 8 - åbent for stort set alle systemproducenter af lavspændingskoblingsudstyr.

Eksempel: Klimastyring

  • Programmet Rittal Therm sikrer energieffektiv dimensionering af klimateknik.
  • Skab - topplade med udskæring - køleenhed: Alt passer perfekt sammen. Der kræves ingen modifikationer eller tilpasninger.

Eksempel: Værktøjer

Integreret proces fra CAD, over elektroteknisk planlægning og klimaberegning til videresendelse af data til produktionen.

Dine potentielle besparelser

Sammen med din Rittal systemkonsulent kan du identificere dine potentielle besparelser.

Aftal et konsulentmøde i dag!
+45 70 25 59 00

Download brochuren:
System Consulting (engelsk)