Indkøbskurv

Værktøjer

Maksimering af effektiviteten med værktøjer fra Rittal

70 til 80 % af materiale-, produktions- og driftsomkostningerne fastlægges allerede i designfasen. Ved at optimere alle relevante faktorer kan disse omkostninger reduceres markant. Følgende tre eksempler viser, hvordan omkostninger kan reduceres ved kilden.

Effektiv konfiguration med RiCAD-3D

Alle 3D-konstruktionsdata er umiddelbart tilgængelige og kan anvendes direkte til projektering i dit eget CAD-system. Tegningsdata fra RiCAD-3D danner grundlag for effektiv tavlekonfigurering i EPLAN Cabinet.

Test RiCAD-3D konfiguration nu

Forøgelse af anlæggets effektivitet med EPLAN

Ensartet projektplanlægningsmiljø for elektro-, fluid-, EMSR-teknik og tavlekonstruktion i 3D.

Oversigt over samtlige EPLAN-værktøjer

Reduktion af energiomkostninger med Rittal Therm

Overdimensionering af en køleenhed med 1 kW forårsager i løbet af 3 år overflødige energiomkostninger svarende til ca. 1.000 euro. Med klimastyringsprogrammet Rittal Therm kan den samlede tabseffekt indtastes direkte som en hovedparameter eller indlæses fra EPLAN-platformen.

Sænk dine klimastyringsomkostninger med Rittal Therm

Dine potentielle besparelser

Sammen med din Rittal systemkonsulent kan du identificere dine potentielle besparelser.

Aftal et konsulentmøde i dag!
+45 70 25 59 00

Download brochuren:
System Consulting (engelsk)