Indkøbskurv

Overfladebeskyttelse Plus

Udvidede testprocedurer hos Rittal

Vores udvidede testprocedure - Overfladebeskyttelse Plus - afprøver materialer på systemniveau. Det vil sige at hele produktet, og ikke bare de enkelte dele, undergår en afprøvningsprocedure inden for det relevante anvendelsesområde.

  • Geometriske faktorer inddrages
  • Afprøvning med realistiske testmedier
  • Optimal materialeudvælgelse og -kombination
  • Testprocedure for korrosionsbeskyttelse (komponentorienteret og konstruktionsfokuseret)

Korrosionens afhængighed af de lokale omgivende forhold, dvs. korrosionsrater ved lavtlegeret stål:

  Gennemsnitlige korrosionsrater i µm/år
  Nordsøen Middelhavet Den persiske golf
Atmosfære 50-70    
Oversprøjtningszone 140 140 190
Skiftevist neddyppet zone 80 50 50
Lavvandszone 210 160 130
Permanent neddyppet zone 30 40 40
Havbund 20    

 

  • Testmetode for korrosionsbeskyttelse

    • iht. almindelige forskrifter som f.eks. EN, IEC, ASTM

    Fordel: Ensartet målestok, sammenlignelig

    Ulempe: Rent komponentbaseret (f.eks. kun metalplader)

  • Udvidet testprocedure (Rittal)

    • Afprøvning på systemniveau (hele produktet i stedet for blot enkeltdele)
    • Geometriske faktorer afprøves også (kanter, former, ...)
    • Afprøvning med realistiske testmedier

    Fordel: Realistisk, optimal materialeudvælgelse og -kombination inden for hvert enkelt anvendelsesområde (overmalet stål, rustfrit stål, aluminium, zink)

  • Konstruktiv rustbeskyttelse

    • Undgåelse og aftætning af spalter
    • Velegnede materialesammensætninger
    • Organiske belægninger så vidt muligt