Indkøbskurv

RiTherm 6.4 - Optimer din køling med et enkelt værktøj

22.08.2017. RiTherm foretager avancerede beregninger af varemtab, hvilket betyder, at det er muligt at få detaljerede rapporter for hver enkelt skab eller det totale varmetab.

– Du kan hurtigt få svar på, hvordan kølekomponenter, som køleenhed eller filterventilator skal dimensioneres til dit behov, Göran Bjelk, Product Manager Climate Control hos Rittal.

Detaljeret dokumentation
Når beregningerne er klar giver softwaren detaljeret dokumentation, som kan printes eller gemmes. Det giver maksimal sikkerhed ved beregning af kølekomponenterne. Alle beregninger baseres på informationer i henhold til IEC/TR3 60890 AMD 1 og DIN 3168 for køleenheder til eltavler.

Ny version
Den nye version 6.4 af RiTherm softwaren, findes nu som offline-version og online-version med forbedret login-funktion. Softwaren har forbedret import- og eksportfunktioner for projekter og varmetab, samt en opdatering af beregning af temperaturstiginger i henhold til DIN 61439. Den integrerer også nye varmetabskomponenter og har opdateret database med nyeste klimaprodukter og tilbehør.

RiTherm er tilgængelig til gratis download på www.rittal.dk.