Indkøbskurv

Nyt IoT interface til klimakontrol

08.10.2018. Med et nye IoT interface ligger Rittal nu grunden for optimal integration af køleenheder i Industri 4.0-applikationer. Dette muliggør kontinuerlig kommunikation fra sensor til Cloud, samt tilslutning til overordnede overvågnings- eller energihåndteringssystemer.

Der skabes en stor mængde information ved drift af moderne løsninger til klimakontrol. Hidtil har det blot været praktisk at kunne registrere driftstimer og den aktuelle temperatur i indkapslingen. Men med moderne køleenheder, som Rittals Blue e+, kan en meget mere information måles og registreres, for at give endnu mere optimal styring af din køling.

Det inkluderer registrering af temperatur både inde og uden for indkapslingen, samt fordamper og kondensatortemperaturer og om nødvendigt data fra yderligere sensorer placeret inde i skabet.

I stedet for en simpel måling af driftstimer registreres driftstider for kompressoren og den interne og eksterne ventilator separat. Der er også systemmeddelelser, kapacitetsudnyttelsesdata og opdateret information om parametre.

Skaber merværdi fra data

For at skabe merværdi fra det store datamængde skal oplysningerne være tilgængelige for overordnede systemer. Med sin nye IoT-grænseflade leverer Rittal en jævn kommunikation af data. Det gør Blue e + køleenheder til IoT-kompatible enheder.

De understøttede protokoller er OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus og CANopen. Antallet af protokoller understøttet, gør det muligt at oprette forbindelse til overordnede overvågnings- eller strømforsyningssystemer i stort set alle tilfælde. Data fra køleenhederne er herefter tilgængelige i disse systemer. Du kan også indstille parametre og konfigurere indstillinger via IoT-grænsefladen.

Cloud-tilslutning

Oplysningerne fra enhederne kan også bruges til en bred vifte af analyser. De kommunikationsfunktioner, der er tilgængelige via den nye IoT-grænseflade, muliggør integration af klimastyringsløsninger i IoT-applikationer, der baner vejen for nye smarte serviceløsninger. For eksempel aktiveres optimering af vedligeholdelse og service, hvilket reducerer driftsomkostningerne. En anden vigtig anvendelse er energidatahåndtering. Når alle data er tilgængelige hele tiden, øges energieffektivitetsniveauet, hvilket igen hjælper med at reducere omkostningerne.

IoT-grænsefladen kan enten monteres på en DIN-skinne eller direkte på køleenhederne.

Bildtext

Ny IoT-grænseflade betyder, at Rittal køleenheder er klar til Industri 4.0 applikationer.