Indkøbskurv

Rittal integrerer køling i indkapslingen

23.10.2018. VX25 Blue e+ er en integrationsløsning fra Rittal; en symbiose af det nye gulvskab VX25 og den energieffektive kølenhed Blue e+. Løsningen har alle forudsætninger for øget produktivitet, planlægningssikkerhed, energieffektivitet og intelligente IoT-applikationer.

I følge "Enclosure engineering 4.0"-undersøgelsen anvendes ca. 72 procent af den tid som kræves for at installere en indkapsling alene på mekanisk konfiguration og kabelføring.

Rittal leverer produktet, herunder dørbrydere og kabler, færdigkonfigureret under et produktnummer. Det nedsætter effektivt risikoen for fejl og forkerte udskæringer, som ofte ses i forbindelse med eftermontering af en ekstern køleenhed. En yderligere stor fordel er, at indkapslingens IP55 beskyttelseskategori bibeholdes.

Plug-and-play

Rittal leverer produktet, herunder dørbrydere og kabler, færdigkonfigureret under et produktnummer. Det nedsætter effektivt risikoen for fejl og forkerte udskæringer, som ofte ses i forbindelse med eftermontering af en ekstern køleenhed. En yderligere stor fordel er, at indkapslingens IP55 beskyttelseskategori bibeholdes.

Eftersom køleenheden er integreret med den nye Blue e+ teknik, kan den altid give præcis den mængde køling som behøves.For vedligeholdelse kan køleaggregatet let trækkes frem på skinner så hver enkelt komponent er lettilgængelig.

Pålidelig byggeplanlægning

For at sikre effektiv planlægning er en digital tvilling i Blue e+ integrationsløsningen tilgængelig i EPLAN Data Portal. Dette EPLAN Pro Panel-værktøj hjælper brugerne med at kortlægge den virtuelle konfiguration i 3D. Projektansvarlige kan lave en grafisk visning af zoner dikteret af ventilationskrav, områder med behov for klimakontrol og hot spots.

Klar til Industri 4.0

Takket være det integrerede produkts evne til at kommunikere, vil typiske Industri 4.0 applikationer i fremtiden også indeholde intelligent og forudbestemt vedligeholdelse.

Billedtekst:

VX25 Blue e+ integrationsløsningen fra Rittal; en symbiose af VX25 rækkesystemet og en Blue e+ køleenhed, hvor alle forudsætninger er til stede for øget produktivitet, planlægningssikkerhed, energieffektivitet og intelligente IoT applikationer.