Indkøbskurv

Rittal chillers til IT og industri



Liquid Cooling - Fra små processer til IT-køling

Rittals Liquid Cooling er rettet mod industri og IT, hvor der findes enheder i flere modeller og med mange muligheder via ekstraudstyr, som man kan tilvælge for at optimere funktionen til den ønskede løsning.

IT

• IT-chillere, enheder fra 15 kW til 481 kW tilpasset til drift af IT-løsninger med mulighed for dobbelte hastighedsregulerede pumper, frikøling, overvågningskommunikation mv. Driftssikkerhed og energieffektivitet er i fokus for disse enheders vedkommende.

Industri

• Mini-chillere, enheder fra 1 kW til 6 kW i stående eller vægmonteret udgave

• TopTherm chillere, enheder fra 8 kW til 40 kW indbygget i 600 mm dybe TS-8 skabe med en lang række ekstra valgmuligheder for at opnå den ønskede løsning

IT Chiller Sikkerhed og energieffektivitet
TopTherm Mini chiller for mindre proceskølinger
TopTherm chiller Den nye generation